製品の公開
LD Mechanical Support
LD Mechanical Support
    Miro Industries

    LD Mechanical Support

    Google翻訳”,

    MIROメカニカルサポートは、あらゆるサイズの屋上メカニカルユニットを持ち上げるための迅速で簡単なソリューションです。それらは2つの種類で利用可能です–小型で軽量の屋上機器用に構築されたLDと、あらゆるサイズの大型で重い機械ユニット用にカスタム構築されたHDです。すべてのモデルは、現場で簡単に調整できます。

    仕様
    • MIRO LD Mechanical Supports are a quick and easy solution to elevating small and light rooftop mechanical units. They are designed to support a unit 8″ off the roof, with a weight capacity of up to 200 lbs. They are available in several different dimensions to accommodate varying size units. May ship partially disassembled.

      Standard sizes for the LD Mechanical Supports are:

      24″ x 24″

      30″ x 30″

      20″ x 36″

      36″ x 36″

    技術仕様
    • Unique refld-mechanical-support
    • コレクションセットMechanical Unit and Disconnect Supports
    • コレクションLD Mechanical Unit Support
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械支持

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ