製品の公開
Mini Split Rail Support
Miro Industries

Mini Split Rail Support

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,

当社の Uniflex ミニ スプリット レール サポートは、ミニ スプリット コンデンサーとヒート ポンプを屋根または任意の表面でサポートするための経済的なオプションです。さまざまなサイズをサポートし、取り付けが簡単で、完全に調整可能です。

仕様
  • KEY INFORMATION

    • Designed to support Mini-Split condenser units.
    • Designed for height, width, and span adjustability for a wide range of Mini-Split Units.
    • Frame material is 14 gauge Hilti Channel (7/8×1-5/8) with a zinc-magnesium finish for outdoor use.
    • Base material is polycarbonate with carbon black for UV resistance.
    • Hardware and brackets are either hot-dip galvanized or electro-galvanized
    • Support is designed for gravity loading. Additional wind and/or seismic tie downs and engineering provided upon request.
    • Optimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

    BASE MATERIALPolycarbonate
    SIZEAdjustable from 18” wide and 29-1/2” long and smaller
    MAX HEIGHT OFF ROOF6” min to 12” max
    MAX LOAD WEIGHTOptimized load of 3.0 PSI to roof is approximately 300LBS. Ultimate load capacity is not tested.

技術仕様
  • Unique refmini-split-rail-support
  • コレクションセットMechanical Unit and Disconnect Supports
  • コレクションLD Mechanical Unit Support
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械支持

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ