製品の公開
Roller Bearing Pipe Supports
Roller Bearing Pipe Supports
    Miro Industries

    Roller Bearing Pipe Supports

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    伸縮用途向けに特別に設計されたローラーシリーズサポートは、自己潤滑性のポリカーボネートローラーを使用して縦方向のパイプの動きを可能にし、多くの用途に最適な屋上パイプサポートになります。これにより、配管システムと屋根の膜の両方を長期間保護することができます。すべてのローラーシリーズサポートは、屋根から4インチから18インチの範囲で、高さを簡単に調整できます。また、3インチから10インチまでのサイズのパイプをサポートできます。より大きなパイプまたはより高い高さのクリアランスについては、カスタムサポートを参照してください。

    すべての金属部品はステンレス鋼であり、ベースはUV安定性のあるポリカーボネートです。ゴム、発泡体、ポリプロピレンのように乾燥したり、ひびが入ったり、崩れたりすることはありません。独自の設計により、パイプサポートは屋根の膜を貫通したり損傷したりすることなく安定性を実現できます。

    仕様
    • A “roller-bearing” pipe support used to support roof-mounted gas pipes, electrical conduit, solar piping and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a rubber roller and a stainless steel axle.

    技術仕様
    • Unique refroller-bearing-pipe-support
    • コレクションセットPipe Supports
    • コレクションRoller Supports
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管支持

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ