製品の公開
Strut Support
Strut Support
Strut Support
Strut Support
    Miro Industries

    Strut Support

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Strutシリーズサポートは、コンジット、電気またはソーラーパイプ、およびあらゆる種類の機械的配管に対応するように構築されています。これらのモデルは、幅が8インチから48インチ、高さが屋根から18インチまであります。

    すべての金属部品は、ホットディップ亜鉛メッキまたはステンレス鋼のいずれかであり、サポートは標準の1-5 / 8インチのチャネルストラットを使用しているため、パイプクランプを簡単に接続できます。サポートの高さは現場で簡単に調整できます。基材はUV安定性のあるポリカーボネートで、フォームやゴム製のコンジットサポートのように乾燥したり崩れたりすることはありません。

    仕様
    • A pipe support with “strut” used to support roof-mounted electrical conduit, solar piping, gas pipes, and other mechanical piping. Unique design absorbs thermal expansion and contraction of pipes thus preventing damage to the roof membrane. Pipes rest on a strut system which is made of hot-dip galvanized steel. The pipe support base is made of polycarbonate resin, and all other metal parts are made of hot-dip galvanized or stainless steel. 

    技術仕様
    • Unique refstrut-support
    • コレクションセットPipe Supports
    • コレクションStrut Supports
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管支持
    • MasterFormat 2014 コード23 05 29
    • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ