製品の公開
PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD
PHP Systems Design

PP10 Roof Pipe Supports, with Roller for pipe sizes up to 3-1/2? OD

Google翻訳”,
ローラー付きPP10モデルは、屋根表面から最大12インチの標準高さで最大3½インチの外径のガスパイプをサポートするように設計されています。ご要望に応じて最大16インチの高さでご利用いただけます。

任意の高さまたは幅の単一または複数のパイプに対応するために、PHPのカスタムエンジニアおよびメーカーのルーフパイプは、屋上への貫通がない革新的なプロセスを使用してサポートします。当社のパイプハンガーとパイプサポートは、ホットディップ亜鉛メッキコンポーネントと、UV添加剤を含む高密度ポリプロピレンのベースで製造されており、究極の安定性と耐候性を提供します。パイプハンガーとルーフパイプサポートは、平らな屋根や傾斜した屋根に取り付けることもでき、高さを調整し、間隔の要件に完全に合わせるために伸縮式フレームで設計されています。
技術仕様
  • Unique refphp-systems-design-pp10-r
  • コレクションセットPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • コレクションPipe Supports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管支持