製品の公開
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers
MCE Evaporative Condensers

    MCE Evaporative Condensers

    5つ星のうち3.33.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    コンパクトで効率的で簡単にアクセスできる:MCE産業用コンデンサーは、冷凍オペレーターに独自のテクノロジークラスのすべての操作基準を保証します。典型的なMITA蒸発冷却器の経時的な耐久性はプラスです。

    コンパクトな冷凍ソリューション。コンデンサー付きの開回路冷却塔を1つのユニットにまとめました。

    簡単にアクセスできます。内部コンポーネントに簡単かつ完全にアクセスするための完全に取り外し可能な壁。

    NH3のソリューション。アンモニアを含むいくつかの処理された冷媒。

    効率と最適な消費。 MITAソリューションは、プラントの特性に合わせるための高度なソフトウェアで選択されています。

    インダストリー4.0。会社の管理システムでの制御、監視、およびデータ収集の可能性。

    迅速な回収。プロジェクトの要件に基づいて、クライアントと一緒に実行される事前選択。

    仕様
    • Axial motor-fan with direct coupling, low installed power, low noise levels.

      Motors with IP56 protection.

      Body made of 22 mm thick fibreglass sandwich panels.

      Support structure in hot dip galvanized steel after fabrication (galvanization process in accordance with UNI EN ISO 1461-99 standard, thickness not inferior to 80 microns).

      Distribution system in PVC equipped with wide non-clogging PP spray nozzles.

      Certified PP drift eliminators (entrainment 0.01%). Heat exchanger coils made of smooth tubes in hot dip galvanized steel after fabrication, in compliance with PED Directive 2014/68/EU. – Tank with sloping base entirely made of fibreglass.

      Each machine can be equipped with accesses for inspections and maintenance of internal parts.

      Capacity: from 80 kW to 1.7 MW.

    技術仕様
    • Unique refMCE
    • コレクションセットEvaporative Condenser
    • コレクションEvaporative Condenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
    • IFC分類蒸発冷却器
    • ETIM コードEG015230
    • ETIM 名Cooling systems
    • UNSPSC名称Evaporative coolers
    • UNSPSC40101703
    • Uniclass2015コードEF_60_60
    • Uniclass2015詳細Refrigeration
    • MasterFormat 2014 コード23 63 33
    • MasterFormat 2014 タイトルEvaporative Refrigerant Condensers
    • OmniClassNumber23-33 43 13
    • OmniClassタイトルEvaporative Condenser Units
    • UniFormatIIコードD3030
    • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 北米