製品の公開
910 Sliding Glass Door

910 Sliding Glass Door

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

910 SGD

MIで最も売れているスライド式ガラスドアの1つである910は、あらゆる家庭やオフィスに最適です。 2パネル構成と3パネル構成のビニールドアである910は、タンデムボールベアリングローラーシステムを備えており、簡単な操作が可能です。

さまざまな色の選択肢が用意されている910は、どのようなデザインスタイルとも簡単に同期できる、見た目に美しい製品です。それはガラスの間に平らで彫刻されたグリッドを提供し、顧客はトリムとしてレンガ型または平らなケーシングのいずれかを選択できます。

MIはドアハンドルにカラーマッチを提供するため、この美的ディテールへのこだわりはドアのハードウェアにも見られます。 910をメインエントランスとして使用したい住宅所有者のためのオプションのキーロックもあります。

そして、そのサイズにもかかわらず–それは8フィート×8フィートで最大になります–910はエネルギー効率が良いです。そのウォームエッジスペーサーシステムとマルチチャンバーフレームはエネルギー性能を向上させ、オプションとしてLow-EおよびHPLow-Eガラスを誇っています。ペイン間のアルゴンガスも利用できます。

仕様
  • Features:

    • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
    • Welded, multi-chambered vinyl frame for superior strength and energy efficiency
    • Insulated tempered glass for improved performance
    • Interlock at fixed meeting rail helps reduce air infiltration
    • Tandem ball bearing roller system and aluminum tracks create effortless operation

    Product Details:

    • 4-3/4” frame depth
    • 3/4” insulated glass
    • J-Channel and brickmould options available
    • 2-panel and 3-panel options
    • Available in 1/4” size increments

    Keywords: sliding glass door, sliding door, sliding glass door office, multifamily sliding glass door, apartment sliding glass door, interior sliding glass door, exterior sliding glass door, single sliding glass door

技術仕様
  • Unique ref910-SGD
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (39)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)