製品の公開
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
アーカイブ

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
仕様
  • www.siemens.com/specifications
技術仕様
  • Unique refsiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • コレクションセットLV switchboard
  • コレクションPower disctribution boards
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2017-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • UNSPSC名称Switchgear systems
  • UNSPSC39121105
  • Uniclass2015コードPr_60_70_48
  • Uniclass2015詳細Low voltage switchgear
  • MasterFormat 2014 コード26 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLow-Voltage Switchgear
  • OmniClassNumber23-35 31 31
  • OmniClassタイトルSwitchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

類似製品