製品の公開
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
Havn x SMALL Winter Bänk
    Mobilis Design

    Havn x SMALL Winter Bänk

    SMALLrevolution
    技術仕様
    • Unique refSR4000-1-S
    • コレクションセットSMALLrevolution
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得