製品の公開
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Google翻訳”,

    市場で最も汎用性の高い電気暖炉で、ユーザーに完全にカスタマイズ可能な体験を提供します。

    あらゆる壁に適しており、屋外設置が承認されている最もユニークな設置オプションを備えたこの目を引く電気暖炉は、何年にもわたってあなたのデザインビジョンを解き放ちます。

    特徴

    • サイズ: 44″、56″、68″、80″、96″、120″
    • 深さ12インチの火室
    • 多面ビルトイン:正面、左コーナー、右コーナー、ベイまたは壁掛け
    • 5,000または10,000 BTUの高効率セラミックバーナー
    • フルRGBカラースペクトルの炎の色
    • マルチカラーのダウンライトとエンバーベッド
    • フル機能のアプリでBluetoothとWi-Fiが使用可能
    • Google HomeおよびAlexaと連携
    • 含まれる素材: 流木の丸太、透明および黒のスモークアクリル石
    • 屋外使用承認済み
    仕様
    • Model

        LPM 44"

        LPM 56"

        LPM 68"

        LPM 80"

        LPM 96"

         LPM 100"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

         120-1/16"

      Unit
      Height

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

      Unit
      Depth

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

      Framing
      Width

         44-3/8"

         56-3/8"

         68-3/8"

         80-3/8"

         96-3/8"

         120-3/8"

      Framing
      Height

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

      Framing
      Depth

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

    技術仕様
    • Unique reflandscape-pro-multi-electric-fireplace
    • コレクションセットLinear Electric Fireplace
    • コレクションLED Electric Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ