製品の公開
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Google翻訳”,

    Landscape Pro Slim は、2 インチ x 6 インチの壁に設置するのに最適なスリムな電気暖炉です。

    テレビの横に設置して、洗練されたユニークなエンターテイメント センターを作成するための、最も互換性の高い暖炉デザインです。

    特徴

    • サイズ: 44″、56″、68″、80″、96″
    • スリムな6インチの火室
    • ビルトイン、クリーンフェイス、または壁掛け
    • 5,000 BTU高効率セラミックバーナー
    • フルRGBカラースペクトルの炎の色
    • マルチカラーのダウンライトとエンバーベッド
    • フル機能のアプリでBluetoothとWi-Fiが使用可能
    • Google HomeおよびAlexaと連携
    • 含まれる素材: 流木の丸太、透明および黒のスモークアクリル石
    • 屋外使用承認済み
    仕様
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    技術仕様
    • Unique reflandscape-pro-slim-electric-fireplace
    • コレクションセットLinear Electric Fireplace
    • コレクションLED Electric Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ