製品の公開
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace
Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Orion® Multi Virtual Electric Fireplace

    Google翻訳”,

    最適化されたテクノロジーを活用して仮想電気暖炉で最もリアルな炎を作り出す革新的な Orion 仮想暖炉を体験してください。

    新しい Heliovision® 炎技術を採用した多面リニア電気暖炉。 1 つの暖炉ですべてに対応: Orion リニア電気仮想暖炉は、最も多様な設置オプションを備えています。

    特徴

    • サイズ: 52インチ、60インチ、76インチ、100インチ、120インチ
    • 深さ10インチの火室
    • 多面ビルトイン:正面図、左コーナー、右コーナー、ベイ
    • 5,000または10,000 BTUの高効率セラミックバーナー
    • 3つの炎のスタイル、6つの炎の色、3つの炎の速度
    • マルチカラーのダウンライトとエンバーベッド
    • フル機能のアプリでBluetoothとWi-Fiが有効
    • Google HomeおよびAlexaと連携
    • 含まれるメディア: 流木の丸太と反射ガラス


    仕様
    • Model  Orion
        Multi 52"
        Orion
        Multi 60"
        Orion
        Multi 76"
        Orion
        Multi 100"
        Orion
        Multi 120"
      Unit
      Width
        51-1/2"  60"  75-3/4"  100"  124-3/8"
      Unit
      Height
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
        24-5/16"
      Unit
      Depth
        9-9/16"
        9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"  9-9/16"
      Framing
      Width

        51"  59-1/2"  75-1/4"  99-1/2"  124"
      Framing
      Width

      3-Sided or Bay
        50-5/8"  59-1/8"  74-15/16"  99-1/4"  123-1/2"
      Framing
      Height
        24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"  24-3/4"
      Framing
      Depth

      Fully Recessed
        9" min.  9" min.  9" min.  9" min.  9" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    技術仕様
    • Unique reforion-multi-fireplace
    • コレクションセットLinear Electric Fireplace
    • コレクションVirtual Electric Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ