製品の公開
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace
Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Orion® Traditional Virtual Electric Fireplace

    Google翻訳”,


    最適化されたテクノロジーを活用して電気暖炉で最も本物そっくりの炎を作り出す革新的な Orion Traditional 仮想電気暖炉を体験してください。

    この伝統的なインサートまたはビルトインの仮想電気暖炉には、Heliovision® 炎技術が採用されています。Orion Traditional は、最適化された暖炉技術を採用し、電気暖炉で最も本物そっくりの炎を作り出します。

    特徴

    • サイズ: 26インチ、30インチ、36インチ、42インチ、54インチ
    • 深さ10~12インチの火室
    • 挿入または組み込み
    • 6,800 BTU高効率セラミックバーナー
    • 3つの炎のスタイル、6つの炎の色、3つの炎の速度
    • マルチカラーのダウンライトとエンバーベッド
    • フル機能のアプリでBluetoothとWi-Fiが使用可能
    • Google HomeおよびAlexaと連携
    • 含まれるメディア: 流木の丸太と反射ガラス



    仕様
    • Model  Orion
        Trad. 26"
        Orion
       Trad. 30"
        Orion
        Trad. 36"
       Orion
        Trad. 42"
       Orion
       Trad. 54"
      Unit
      Width
        25"  30-1/2"  35"  41"  53-3/8
      Unit
      Height
        19-5/8"  19-5/8"  24-13/16"  27-13/16"  33-13/16"
      Unit
      Depth
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/16"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10" min.  10" min.  10" min.  10" min.  10" min.

      Keywords: electric fireplace, electric fireplaces, electric fireplace insert

    技術仕様
    • Unique reforion-traditional-fireplace
    • コレクションセットTraditional Electric Fireplace
    • コレクションVirtual Electric Fireplace
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ