製品の公開
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace
Redstone Series Fireplace

    Redstone Series Fireplace

    Google翻訳”,

    ビルトインフラッシュマウント従来型電気暖炉

    Redstone シリーズは、拡大された垂直視野で炎の高さを最大限に高める当社の Hybrid-FX 炎技術を採用しています。粗いフレーム壁や仕上げられた開口部に簡単に設置できます。また、古い薪暖炉を活気のある魅力的なステートメント ピースに変えるインサートとしてもご利用いただけます。

    特徴

    • サイズ: 26インチ、30インチ、36インチ、42インチ、54インチ
    • 深さ10~12インチの火室
    • 挿入または組み込み
    • サーモスタット付き 5,000 BTU 可変ヒーター
    • 10種類の炎と燃えさしの色
    • フル機能のリモコンが付属
    • 含まれるメディア: LEDライト付き流木と透明アクリル石
    • 仕上げトリムキット付属
    仕様
    • Model  Redstone
        26"
        Redstone
        30"
        Redstone
        36"
        Redstone
        42"
        Redstone 
         54"
      Unit
      Width
      (5/8" trim)

        24"

        29-1/4"  33-3/4"  39-3/4"  52"
      Unit
      Depth

      (5/8" trim)
        18-7/8"  18-7/8"  24"  27"  33"
      Unit
      Depth
      (5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Unit
      Width
      (1-5/8" trim)
        26"  31-1/4"  35-3/4"  41-3/4"  54"
      Unit
      Height
      (1-5/8" trim)
        20-7/8"  20-7/8"  26"  29"  35"
      Unit
      Depth
      (1-5/8" trim)
        9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  9-7/8"  12"
      Framing
      Width
        23"  28-1/4"  32-5/8"  38-3/4"  50-15/46"
      Framing
      Height
        18-3/4"  18-3/4"  23-7/8"  26-3/4"  32-3/4"
      Framing
      Depth
        10"  10"  10"  10"  12"
    技術仕様
    • Unique refredstone-series-fireplace
    • コレクションセットTraditional Electric Fireplace
    • コレクションLED Electric Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルTempered glass
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_74
    • Uniclass2015詳細Room heaters
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 11
    • OmniClassタイトルElectric Fireplace

    対応地域

    オセアニア 北米
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ