このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Flush Front

Unique ref.: e_flushfront
ブランド名: Moelven Modus
製品ファミリー: System walls
製品グループ: Glazed walls
公開日: 2016-10-12
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Flush Front is a wall system of glass and frames in solid wood. The glass is placed in the forefront of the frame. The wall system consists of glass sections, dense fields and different types of door environments.


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Wood
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Wall finishing materials
UNSPSC コード: 301615
Uniclass 1.4 コード: L384
Uniclass 1.4 詳細: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 コード: EE-25
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 コード: EF_25
Uniclass 2015 詳細: Wall and barrier elements
NBS Reference コード: 25
NBS Reference 詳細: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Number: 23-15 11 11
OmniClass Title: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®