このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Fire Front

Unique ref.: firefront
ブランド名: Moelven Modus
製品ファミリー: System walls
製品グループ: Glazed walls
公開日: 2016-10-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Wood
デザイン: Norway
製作国: Norway

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Wall finishing materials
UNSPSC コード: 301615
Uniclass 2.0 コード: EE-25
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 コード: EF_25
Uniclass 2015 詳細: Wall and barrier elements
NBS Reference コード: 25
NBS Reference 詳細: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Number: 23-15 11 11
OmniClass Title: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®