製品の公開
Flush Front T 10 Full
Moelven Modus

Flush Front T 10 Full

Google翻訳”,
フラッシュフロントは、ガラスが廊下側まで引っ張られているミニマリストでモダンなデザインです。少数のコンポーネントと高いプレハブ度により、迅速な組み立てと簡単な再構築が可能です。ガラスまたはドアパネルの延長部分の密集したフロントセクションは、ベニヤ壁要素で構成されています。
仕様
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
技術仕様
  • Unique refflush_front_solid_wall_10
  • コレクションセットSystem walls
  • コレクションPartition walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-08-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3000
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • OmniClassNumber23-15 13 19 15
  • OmniClassタイトルWood Wall Panels

対応地域

ヨーロッパ