製品の公開
TS6730 90 Degree Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet
Moen

TS6730 90 Degree Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet

Google翻訳”,
特徴

超モダンなスタイリングを備えた90度コレクションは、ミニマリズムの研究です。幾何学的な形、四角い角、直線は、今日の現代的な風呂の都会的な焦点を作り出しています。

  • クローム仕上げは反射率が高く、どんな装飾スタイルでも機能する鏡のような外観になります
  • 2つのハンドルのレバーハンドルにより、水を簡単に調整できます
  • Moen M-PACT共通バルブシステムに基づいて構築されているため、配管を交換することなく、将来的に蛇口のスタイルを更新できます
  • 壁に取り付けると、カウンタートップの余分なスペースが解放されます
  • 障害を持つアメリカ人法(ADA)の仕様に準拠
  • 澄んだ層流が美しい水のプレゼンテーションを提供します
  • パフォーマンスを犠牲にすることなく水を節約するためのepaWaterSense®基準を満たしています
  • 制限付き永久保証
技術仕様
  • Unique refmoen-2034
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクション90 Degree
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米