製品の公開
Panel 24x Ethernet DG+
Molex

Panel 24x Ethernet DG+

Google翻訳”,
PowerCat 6パッチパネルは、Molexパッチパネルの最高の製品ラインです。カテゴリ6のリンクおよびチャネルギガビットイーサネットアプリケーションの両方で使用される主要製品。 IDCセクションは、終端時に疲労しないように曲がるV字型の接点で構成されています。各ポートは特許取得済みのバネ式シャッターを備えており、ジャックのコンセントに合わせて色分けすることができます。フロントとリアの両方のラベリングオプションを提供するパッチパネルは、強度と耐久性を高めるために冷間圧延鋼で構成されています。
  • 1U24ポートおよび2U48ポート密度で利用可能
  • 各ポートは、特許取得済みのバネ式シャッターを備えています。不完全な嵌合を防ぎ、ほこりや汚染物質から保護します
  • 終端時に疲労せずに曲がる特許取得済みのIDCV字型接点
  • 終端を高速化し、ケーブルの保持を強化するための尖ったIDCタワーを備えています
  • デュアルカラーコーディングにより、568 A/B配線構成が可能
  • フロントポートとリアポートのラベル、およびパネル識別ラベル
  • 4x6ギャングジャック構成
  • 個別に取り外し可能なパッチパネルポート
  • 一体型ケーブル管理シェルフにより、曲げ半径への準拠が保証されます
  • ANSIまたはメートル法のハードウェアキットのいずれかで利用可能
  • 業界標準のパンチダウンツールを使用して終了できます
  • RJ-11&RJ-12互換
  • 各ポート面の成形カテゴリ識別とオプションのポート識別アイコン
仕様
  • Commercial Standards TIA/EIA-568-C.2 Component Compliant FCC Subpart F 68.5 Compliant IEC-603-7 Compliant ISO 11801 Class E Compliant ETL Verified for Category 6 Component Compliance & UL Listed Technical Information Mechanical Characteristics Jack Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 750 insertion cycles Contact Material: Copper Alloy Contact Plating: 1.27 micrometres Au/Ni Contact Force: 100g minimum Plug Retention Force: 15 lbs IDC Connector Plastic Housing: Polycarbonate, UL94V-0 rated or equivalent Operating Life: Minimum 200 reterminations Contact Material: Copper Alloy IDC Contact Plating: Tin/Lead Plate Contact Force: 100g minimum Wire Accommodation: 22-24 AWG solid Patch Panel Characteristics Material: CRS (cold rolled steel) Thickness: .060” (1.52mm) Coating: Graphite Grey Powdercoat Electrical/Optical Characteristics Interface Resistance: 20 mΩ Initial Contact Resistance: 2.5 mΩ Insulation Resistance: >100 MΩ Dimensions 24 Port with trays: 44mm H x 483mm W x 98mm D 48 Port with trays: 88mm H x 483mm W x 98mm D Shipping Weight: 24 Port - 1.2kg; 48 Port - 2.2kg
技術仕様
  • Unique refPID00141
  • コレクションセットElectrical equipment
  • コレクションPatch panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-12-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)44
  • 幅(mm)483
  • 奥行き(mm)98
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)0.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類電気素子
  • UNSPSC名称Switch box
  • UNSPSC39121306