製品の公開
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV
Schneider Electric

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

5つ星のうち4.44.4(21 レビュー)
Google翻訳”,
SM6は、最大24kVの金属で囲まれた開閉装置と制御装置のモジュラーユニットで構成される包括的な範囲です。それはあなたの特定の要件に簡単に適応できます。これには、SF6または真空遮断技術を使用した、固定または引き出し可能な回路ブレーカー、スイッチ断路器、および請負業者を含めることができます。 -定格電流400、630、および1250 A-25 kAまでの短絡電流-内部アーク封じ込め:A-FLおよびA-FLRで12.5 kA/1sおよび16kA/1s。 A-FLおよびA-FLR上方排気を備えた20kA/ 1の追加IACパフォーマンス設置の保護、電力供給の継続性、およびダウンタイムの削減を提供する制御、監視、および保護デバイス-SepamおよびVIPリレー-EasergyT200Sリモートコントロールインターフェイス-Flair故障通過インジケーター
技術仕様
  • Unique refSM6-24
  • コレクションセットMV Switchgear
  • コレクションAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-02
  • エディション4
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_60_70_36
  • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
  • MasterFormat 2014 コード26 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClassNumber23-35 31 31 11 11
  • OmniClassタイトルElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution