製品の公開
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
    Molto Luce

    Ride Pendant Flat

    5つ星のうち4.64.6(19 レビュー)
    Google翻訳”,

    ライドリング–ライド製品ファミリーへの完璧な追加。わずか35x35mmのプロファイルを備えたこのランプは、現在市場に出ている最もスリムなLED照明システムの1つです。リングは、750mmと1450mmの2つの直径のペンダントまたは表面ランプとして利用できます。ボディに組み込まれたコンバーターは、最小限の天井ベースを作成し、細部に至るまで照明効果を完璧にします。黒、白、銀の粉末コーティングされた色の選択肢があります。ライドリングをシステムランプとしても使用するために、90°と180°の円形セグメントが2つの直径で利用可能であり、関連する線形プロファイルの有無にかかわらず、さまざまな形状を作成するためにさまざまに接続できます。計画者と建築家は、このシステムで創造性を自由に発揮できます。ライドリングを個別の照明器具として、またはシステム内で使用すると、さまざまなプロジェクト要件を最適にカバーできます。

    仕様
      • Dimming: not dimmable
      • Width: 35mm
      • Height: 35mm
      • Pendant length: 1500mm
      • IP Protection class: IP20
      • Voltage class: protection cl. I
    技術仕様
    • Unique refRide_Pendant_Flat
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendant Lamp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)35
    • 奥行き(mm)857
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    ヨーロッパ