製品の公開
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Google翻訳”,
    ダイバータ内蔵のスイベルスパウト付きバスミキサー、38°Cと42°Cでのエコストップ、エコ機能。温度と圧力の変動を補正します。 4MS承認の真ちゅうのうち。 160 c/c。クロム。 RSK 8344171 240100 150 c / c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS722702104240100.DB税込s-接続(2x701001)。クロム。バスルームは、リラックスしたり、楽しんだり、バッテリーを充電したりするための場所です。だからそれを楽しみで満たしてください。楽にエネルギーを節約し、水温の変動から保護し、明確な良心を持って非常に長いシャワーを浴びてください。 Mora Ceraは、数え切れないほどの方法であなたのバスルームに質の高い時間を置きます。
    仕様
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    技術仕様
    • Unique ref240000
    • コレクションセットBath Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)274
    • 奥行き(mm)181
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures