製品の公開
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Cera K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google翻訳”,
    ソフトクロージング、食器洗い機バルブ、U-スパウトを備えたキッチンミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。ソフトPEXフラットエンドØ10mm。 4MS承認の真ちゅうのうち。エネルギークラスC。クローム。 RSK 8318193 LVI 6261198 242071 3/8"接続ナット付きソフトPEX®ホース。クローム。RSK8318194NRF4290177今日の家族では、キッチンは社交と創造性のためのスペースです。モダンなキッチンミキサーは、見栄えがよく、完璧に機能し、高いレベルの衛生と安全。だからこそ、Mora Ceraは、誰もがキッチンに求めるもの、つまり思いやりと質の高い時間を提供します。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref242070
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures