製品の公開
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Google翻訳”,
    ソフトクロージングとCスパウトを備えたキッチンミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。ソフトPEXフラットエンドØ10mm。 4MS承認の真ちゅうのうち。エネルギークラスC。クローム。 RSK 8318195 VVS 705890504 LVI 6261199 242101 3/8"接続ナット付きソフトPEX®ホース。クローム。RSK8318196NRF4290174今日の家族では、キッチンは社交と創造性のためのスペースです。モダンなキッチンミキサーは見栄えがよく、完璧に機能し、高いレベルの衛生と安全を促進するため、Mora Ceraは、誰もがキッチンに求めるもの、つまり思いやりと質の高い時間を提供します。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
    技術仕様
    • Unique ref242100
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)391
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures