製品の公開
Mora Cera Duo Kitchen mixer
Mora Cera Duo Kitchen mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera Duo Kitchen mixer

    Google翻訳”,
    ソフトクロージング、エネルギーと節水エアレーターとC-スパウトを備えたEletronicキッチンミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。RSK8318410NRF4290332 VVS 705891104LVI6261214最新のテクノロジーがキッチンの蛇口に浸透しました。リスクを心配する必要はありません。 Mora Cera Duoは、最新のタッチレステクノロジーと従来のキッチンミキサーの完璧な組み合わせです。これにより、従来のシングルのようにレバーを使用して、完全な冷水または温水を得ることができます。レバーミキサー。これは、誰もがタッチレス設計に満足しているわけではなく、それでもレバーにアクセスしたい家庭でもうまく機能します。センサーによって作動する水の水温は、ミキサーの下に配置されたミキシングバルブに事前設定されています。タッチレス機能を使用する前にレバーの温度を調整する必要がないことを意味します。Duoミキサーは、バクテリアの拡散に対する最大限の保護を提供するだけでなく、それらが必要な正確な量の水を供給します。ミキサーには、Mora Armaturミキサーに通常見られるすべての高度なテクノロジー(ESS、ソフトクロージング、EcoSafe®など)が装備されています。低消費電力-バッテリー駆動(バッテリーを含む)は、12V AC/DCの主電源操作に適合できます。
    仕様
    • ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time.
    技術仕様
    • Unique ref242102
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Cera
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)391
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.456
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures