製品の公開
Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve
Mora Armatur

Mora Cera Duo Miniprofi kitchen mixer with electr. dishwasher valve

Google翻訳”,
ソフトクロージング、エネルギーと節水エアレーターとC-スパウトを備えたEletronicキッチンミキサー。電子食器洗い機バルブ付き。 2つのスプレーパターン(通常およびすすぎ)を備えたノズル付きの柔軟な注ぎ口。調整可能なフロー制御と温度リミッター。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クロム。RSK8310681NRF4290249最新のテクノロジーがキッチンの蛇口に浸透しました。バクテリアが上に移動するリスクを心配する必要はありません。 Mora Cera Duoは、最新のタッチレステクノロジーと従来のキッチンミキサーの完璧な組み合わせです。これにより、従来のシングルレバーミキサーのようにレバーを使用して、完全な冷水または温水を得ることができます。また、誰もがタッチレス設計に慣れておらず、レバーにアクセスしたい家庭でもうまく機能します。センサーによって作動する水の水温は、ミキサーの下に配置されたミキシングバルブに事前設定されています。タッチレス機能を使用する前にレバーの温度を調整する必要はありません。Duoミキサーは、バクテリアの拡散に対する最大限の保護を提供するだけでなく、正確な量を提供するため、非常に経済的です。 f必要な水。ミキサーには、Mora Armaturミキサーに通常見られるすべての高度なテクノロジー(ESS、ソフトクロージング、EcoSafe®など)が装備されています。低消費電力-バッテリー駆動(バッテリーを含む)は、12V AC/DCの主電源操作に適合できます。
仕様
  • Nozzle with two spray patterns (normal and rinse). ESS (energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator). Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding. Can be turned off for 5 min. (eg for cleaning). Low power consumption - Long life. IP class sensor, IP67. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 . Installation: Automatic sensor calibration. All models can be adapted for either battery 6V or mains operation 12V AC/DC. Mains operation requires installation of the AC adapter 729478.AE, and power supply 729470 alternatively transformator 729475. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Settings: Programmable detection distance. Adjustable flush time. Electronic dishwasher cut-off valve: The touch button is mounted in the sink plate or work top, panel thickness 0–40 mm. Colour indicator for mode selection. Automatic shut-off after 3 or 12 hours.S upplied with battery, 9V. Connection G1/2.
技術仕様
  • Unique ref242480
  • コレクションセットElectronic Mixers
  • コレクションMora Cera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)480
  • 幅(mm)56
  • 奥行き(mm)281
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)4.25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures