製品の公開
Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c
Mora Armatur

Mora Cera Kitchen Mixer 40 c/c

Google翻訳”,
壁に取り付けられたシングルレバーキッチンミキサー、40 c / c、注ぎ口出口が下がっており、ソフトクロージング機能があります。 4MS承認の真ちゅうのうち。クロム。 RSK 8246296
仕様
  • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Spout included. Projection from wall 310 mm.
技術仕様
  • Unique ref256030
  • コレクションセットKitchen Mixers
  • コレクションMora Cera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures