製品の公開
MMIX II Kitchen mixer soft care with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft care with dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft care with dishwasher valve
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft care with dishwasher valve

    Google翻訳”,

    時代を超えたスタイルと省エネ技術を備えた環境認証済みの MMIX II コレクションは、どんなインテリアも引き立てます。魅力的で手頃なパッケージで、Mora の永続的な水体験を体験するのに最適です。

    MMIX II soft は、クラシックで使いやすいスタイルを醸し出す、緩やかにカーブした幾何学的なデザインです。

    延長レバー(150 mm)と食器洗い機用バルブ付き - 品番:332161 RSK:8312173 NRF:4290588 LVI 6261287



    仕様
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    技術仕様
    • Unique ref332161
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora MMIX II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)391
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.02
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets