製品の公開
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Rexx K5 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google翻訳”,

    食器洗い乾燥機バルブ、スイベルCスパウト、エコ機能を備えたキッチンミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。

    クローム:Art.no:707105 RSK 8318185 NRF 4290215 LVI 6261169クローム/ブラック:Art.no 707105.0011 RSK 8318186 NRF 4290216 LVI 6261171黒:Art.no 707105.11 RSK 8311491 NRF 4290088 LVI 6261259

    シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーは、スカンジナビアのデザインと機能性の本質です。彼らの革新は彼らの精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。ここに表示されているバージョンは、インテリジェント機能が組み込まれた美しいキッチンミキサーです。

    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    技術仕様
    • Unique ref707105
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)315
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.782
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Mixers or agitators
    • UNSPSC47101512
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures