製品の公開
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer
    Mora Armatur

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer

    Google翻訳”,
    スイベルU字口とエコ機能を備えたキッチンミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。RSK8318183NRF4290225 LVI 6261166 VVS705775504707120.0011クローム/ブラック。RSK8318184NRF4290226 LVI 6261168VVS705775524シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーはスカンジナビアのデザインと機能性の本質です。その革新はその精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。ここに示すバージョンは美しいキッチンミキサーです。インテリジェント機能を内蔵しています。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. Hole diameter Ø32-35 mm.
    技術仕様
    • Unique ref707120
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)35
    • 奥行き(mm)155
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.515
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures