製品の公開
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve
    Mora Armatur

    Mora Rexx K7 Kitchen Mixer with dish washer valve

    Google翻訳”,
    食器洗い乾燥機バルブ、スイベルUスパウト、エコ機能を備えたキッチンミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。RSK8318189NRF4290228 LVI6261175707125.0011クローム/ブラック。RSK8318190NRF4290229LVI6261177シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーが本質です。スカンジナビアのデザインと機能性の革新。その革新はその精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。ここに示すバージョンは組み込みの美しいキッチンミキサーです。インテリジェント機能。
    仕様
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 8 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Swivel spout, limitation part for 60° or 120° included. With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Hole diameter Ø32-35 mm.
    技術仕様
    • Unique ref707125
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 奥行き(mm)155
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.704
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ