製品の公開
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower
    Mora Armatur

    Mora Rexx B5 Basin Mixer with self-closing hand shower

    Google翻訳”,
    自動閉鎖式ハンドシャワーとエコ機能を備えた洗面器ミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。RSK8344421NRF4290839 LVI6160623707151.0011クローム/ブラック。RSK8344427LVI6160627シンプルでミニマリストなデザインのMoraRexxミキサーはスカンジナビアのエッセンスです。デザインと機能性。その革新性は精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、結果がMora Rexxになります。ここに示すバージョンは、インテリジェントな機能とプッシュを備えた美しい盆地ミキサーです。 -廃棄物を減らします。
    仕様
    • With self-closing hand shower, wall bracket and hose. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Approved non-return valves, EN-Standard EN 1717. Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
    技術仕様
    • Unique ref707151
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMora Rexx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-11-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.134
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures