製品の公開
Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste
Mora Armatur

Mora Rexx B5 Basin Mixer with push-down waste

Google翻訳”,
プッシュダウン廃棄物とエコ機能を備えた流域ミキサー。 3/8"接続ナット付きのソフトPEX®ホース。4MS承認の真ちゅう製。クローム。RSK8344428NRF4290861 LVI 6160645 VVS701989104707160.0011クローム/ブラック。RSK8344429NRF4290862 LVI 6160646シンプルでミニマリストなデザインの、MoraRexxミキサーはスカンジナビアのデザインと機能性の本質。その革新はその精度にあります。伝統と職人技が最先端の製造方法と刺激的なデザインに出会うと、その結果がMoraRexxになります。ここに示すバージョンはインテリジェントな美しい洗面器ミキサーです。機能性とポップアップの無駄。
仕様
  • With push-down waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 7 l/min). Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø32-37 mm (Ø32-35 mm recommended).
技術仕様
  • Unique ref707160
  • コレクションセットBasin Mixers
  • コレクションMora Rexx
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)333
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)2.23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Mixers or agitators
  • UNSPSC47101512
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures