製品の公開
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
LAVA IX Wash basin
    Mora Armatur

    LAVA IX Wash basin

    Google翻訳”,

    モラ・ラヴァ IX

    LAVA Wash Basin IX は、LAVA Freestander Bath IX と同じ幾何学的な立体的な外観とシームレスで流れるような内部ラインを備え、LAVA Freestander Bath IX と完璧に調和します。

    コレクションについて

    シンプルなスタイリング、ゆったりとしたサイズ、自立型のラインが、時代を超えた洗面器のシリーズに融合しています。

    滑らかでエレガントな LAVA Wash Basin X は、Mora Freestander Bath X と簡単に組み合わせることができます。そのプロポーションは居心地がよく現代的であり、ミニマルなシルエットはさまざまなスタイルにマッチします。

    コレクションについて

    シンプルなスタイリング、ゆったりとしたサイズ、自立型のラインが、時代を超えた洗面器のシリーズに融合しています。

    商品番号: 952009.22

    仕様
      • Mineral composite with a textural form
      • Width: 560 mm
      • Deep: 370 mm
      • Height: 150 mm
      • Basin waste sold seperately
      • Weight: 11 kg
    技術仕様
    • Unique ref952009-22
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)370
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment