製品の公開
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur
    アーカイブ

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    仕様
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    技術仕様
    • Unique ref953112
    • コレクションセットX Collection
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)800
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE1090
    • UniFormatIIタイトルOther Equipment