製品の公開
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
    DURAVIT AG

    Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008

    5つ星のうち4.44.4(22 レビュー)
    Google翻訳”,
    • ハンドル2個
    • クールなケース:蛇口本体は熱くならず、痛みを伴う接触や火傷を防ぎます。
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • シリコン製の突起のおかげでお手入れが簡単:手で軽く拭くだけで水垢の堆積物を除去できます。
    • 露出設置で壁への取り付けが簡単
    • 高さ調節可能なハンドシャワーホルダー
    • やけど防止の38°C安全ストップが組み込まれており、やけどを防止します。
    • シャワーヘッドの角度は調整可能(+/- 20°)
    • ジェットディスクを回すことでスプレーモードを変更できます
    • 連続流ヒーターでの動作に適しています
    • 水圧が変動しても水温を一定に保つサーモスタットカートリッジ
    仕様
    • Duravit Shower Systems Shower system, Thermostatic shower mixer, Chrome High Gloss, Height: 1124 mm, Hand shower holder: height adjustable, Incl. shower hose, Length shower hose: 1600 mm, Incl. hand shower, Incl. showerhead, Diameter of showerhead: 250 mm, Showerhead angle adjustable, Swivelling, Dimensions of water supply connection: 1/2", Connection type for water supply connection: S-connections, Dimension of connection hose: 1/2", Safety lock at 38 °C, Thermostat cartridge, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Flow rate of hand shower (3 bar): 14,5 l/min, Flow rate of showerhead (3 bar): 18,5 l/min, Non-return valve in the hose connection, Centre distance: 150 mm ± 15 mm - TH4280008010
    技術仕様
    • Unique refshower-systems-shower-system-1000-chrome-high-gloss-th4280008
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクションShower Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1124
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)573
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011443
    • ETIM 名Shower tray