製品の公開
AF-50PS MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
AF-50PS MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
    Morad

    AF-50PS MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

    Google翻訳”,

    MoradのAF-50PSマリオン・トランサムカーテンウォールシステムは、優れた視覚効果と優れた耐候性を保証します。システムの柔軟性により、凹面壁、凸面壁、コーナーセグメント、水平および垂直の角度付き部材の構築が可能です。

    これにより、一般的なカーテンウォールから、既存の建物に取り付けられた大きなガラス面、あるいは特別に設計された空間鉄骨構造まで、様々な構造物の構築が可能になります。マリオンに備えられた大きな排水溝のおかげで、このシステムは屋根構造、天窓、さらにはウィンターガーデンとしても優れた性能を発揮します。

    仕様
      • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
      • Wind Load Resistance: 2000 Pa
      • Waterproof: RE 1200
    技術仕様
    • Unique refAF-50PS-mullion-transom-curtain-wall
    • コレクションセットFacade systems
    • コレクションAF-50PS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-19
    • エディション1
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27
    • OmniClassタイトルGlazed Facade and Roof Structures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ