製品の公開
Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0071 50-60kWe, 60Hz, 208-600V

Google翻訳”,

mtuガス発電機セットは、継続的、経済的、信頼性が高く、持続可能な電源を提供します。天然ガス、LP液体、およびデュアル燃料オプションを利用して、すべてのガス発電機セットは、50〜60kWeの電力範囲で最高のパフォーマンスを兼ね備えています。

製品のハイライト:

  • ISO 9001:2008およびISO 14001:2004の規格に認定された施設で設計および製造されています
  • 検証済みの製品設計、品質、およびパフォーマンスの整合性
  • クラス最高の信頼性と可用性
  • 最適化されたメンテナンス間隔
  • 高度な監視と通信
  • NFPA110ごとに1ステップで定格負荷を受け入れます
  • 業界コードおよび規格に準拠
技術仕様
  • Unique refRolls-Royce-Solutions-America-Gas-50-60kWe
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションPSI 5.7L NA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

北米 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アメリカ領ヴァージン諸島
ウルグアイ
アルバ
エクアドル
アングィラ
ガイアナ
アンティグア・バーブーダ
コロンビア
イギリス領バージン諸島
スリナム
エルサルバドル
チリ
カナダ
パラグアイ
キューバ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
キュラソー島
ブラジル
グアテマラ
フランス領ギアナ
グアドループ
ベネズエラ