製品の公開
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V

Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V

Google翻訳”,

    製品のハイライト:

    • ISO 9001:2008およびISO 14001:2004規格に認定された施設で設計および製造されています
    • 検証済みの製品設計、品質、パフォーマンスの完全性
    • 最先端の排出ガス制御
    • クラス最高の信頼性と可用性
    • 最適化されたメンテナンス間隔
    • 高度な監視と通信
    • NFPA 110 に従って 1 ステップで定格負荷を受け入れます
    • 業界の規格および基準に準拠
仕様
  • Engine: mtu 12V1600 Diesel Engine

    Generator: 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; 2/3 Pitch Windings

    Radiator: Unit Mounted 50 °C

    Air filtration: Single Stage Air Cleaners

    Fuel system: High-Pressure Diesel Injection

    Monitoring & Controls: Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warranty: 2-Year Standard

技術仕様
  • Unique refdiesel-generator-set-mtu-12v1600-550-600kwe-60hz-208-600v
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションmtu 12V1600
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

北米 南アメリカ
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アメリカ領ヴァージン諸島
ウルグアイ
アルバ
エクアドル
アングィラ
ガイアナ
アンティグア・バーブーダ
コロンビア
イギリス領バージン諸島
スリナム
エルサルバドル
チリ
カナダ
パラグアイ
キューバ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
キュラソー島
ブラジル
グアテマラ
フランス領ギアナ
グアドループ
ベネズエラ