製品の公開
Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 12V • 750-1010 kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Diesel Generator Set mtu - Series 2000 - 12V • 750-1010 kVA • 50Hz • 380-415V • Prime & Standby Power

Google翻訳”,

mtuガスおよびディーゼル発電機セットをmtuエネルギー貯蔵製品と組み合わせることで、発電ニーズに対応する信頼性の高いソリューションを提供します。 60年以上の経験に裏打ちされた低燃費、長いサービス間隔、低排出ガスを特徴とする当社の製品は、性能を発揮するように設計されています。世界中のお客様は、ヘルスケア、データセンター、空港、製造工場から独立した発電所やマイクログリッドまで、幅広いアプリケーションに信頼性の高い電力を提供することを私たちに信頼しています。当社の製品ポートフォリオは、27から11,830kWeまでの発電機セットをカバーしています。

製品のハイライト:

•ISO9001:2008およびISO 14001:2004の規格に認定された施設で設計および製造されています

•検証済みの製品設計、品質、およびパフォーマンスの整合性

•業界をリードする平均負荷率

•最先端の排出制御

•優れた燃料経済性

•クラス最高の信頼性と可用性

•最適化されたメンテナンス間隔

•高度な監視と通信

•ISO8525-5クラスG3に準拠した負荷受け入れ

•NFPA110ごとに1ステップで定格負荷を受け入れます

•業界のコードと標準に準拠

仕様
  • System specification:

    •Engine: mtu 12V2000G06; fuel consumption or emission optimized

    •Generator: 4 pole three-phase synchronousgenerator, Brushless, self-excited, self-regulating, self-ventilated, Digitalvoltage regulator, Anti condensation, heater, Stator winding Y-connected,accessible, neutral (brought out), Protection IP23, Insulation class H,utilization acc. to H, Radio suppression, EN55011, group 1, cl. B, Shortcircuit capability 3xIn for 10 sec, Excitation by AREP + PMI, Mounting of CT´s:3x 2 core CT´s, Winding pitch: 2/3, winding, Voltage setpoint adjustment ± 5%,Meets NEMA MG-1, BS 5000, IEC 60034-1, VDE 0530, DIN EN 12601, AS1359 and ISO8528, equirements.

    •Radiator: Unit mounted, mechanical drivenradiator designed for 40°C or 50°C ambient air temperature

    •Air Filtration: Single stage air cleaners

    •Fuel System: Common rail fuel injection withoptional fuel filter with water separators and opt. Fuel cooler

    •Starting System: 24V starter with optionalbatteries, charger and redundant option

    •Controls:  Generator set control, metering,protection, fault-alarm status indication, event recording

    •Sound data: Consult your local mtudistributorfor sound data.

    •Emissions data: Consult your local mtudistributorfor emissions data

    •Warranty: 2 Year Standard

    •Available options: Oversized generator, different controller options, power distribution panel, circuit breaker, fuel filtration systems, starting/charging system, exhaust components and vibration insulation

技術仕様
  • Unique refmtu-12V2000-DS1000-Prime_Standby-Power
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア