製品の公開
Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Google翻訳”,

製品のハイライト:

  • ISO 9001:2008およびISO 14001:2004の規格に認定された施設で設計および製造されています
  • 検証済みの製品設計、品質、およびパフォーマンスの整合性
  • 業界をリードする平均負荷率
  • 最先端の排出制御
  • 優れた燃料経済性
  • クラス最高の信頼性と可用性
  • 最適化されたメンテナンス間隔
  • 高度な監視と通信
  • NFPA110ごとに1ステップで定格負荷を受け入れます
  • 業界のコードと標準に準拠
仕様
  • EQUIPMENT

    Enginemtu Series 2000; EPA Certified Tier 2 or Fuel Consumption Optimized

    Generator : Digital Voltage Regulator; AREP standard, PMG Excitation optional; 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; ±0.25% Voltage Regulation; 2/3 Pitch Windings

    Radiator : Unit Mounted or Remote Options

    Air Filtration : Single Stage Air Cleaners

    Fuel System : Electronically Controlled High-Pressure Injection

    Monitoring And Controls : Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warrarnty : 2-Year Standard

技術仕様
  • Unique refRolls-Royce-Solutions-America-1000-1250kWe
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションmtu 16V2000
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

北米 南アメリカ