製品の公開
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Google翻訳”,

mtu 4000シリーズの発電機セットは最高レベルで動作し、1125〜3250 kWe(1550〜3400 kVA)の電力範囲をカバーします。堅牢な設計と最適な燃料消費量を備えた当社のディーゼル発電機セットは、世界中のお客様から信頼されています。

  • 検証済みの製品設計、品質、およびパフォーマンスの整合性
  • 最先端の排出制御
  • エンジンサイトの状態管理システムを備えた最先端のエンジンコントローラーによる、優れたオンサイト固有のディレーティング動作
  • 業界のコードと標準に準拠
  • 発電機セットはISO8528に準拠した性能を満たし、NFPA 110に準拠した100%の負荷許容度を提供します
  • 過渡応答を改善するための標準としての発電機用永久磁石励起システム
  • クラス最高の信頼性と可用性
  • 最適化されたメンテナンス間隔
  • 世界的な認証を満たす:ISO 8528、CE / IEC、UL2200、NFPA 110、IBC2009、ドイツのグリッドコード
  • 稼働時間研究所準拠:Tier I、II、III、IV
技術仕様
  • Unique refRolls-Royce-Solutions-America-1250-1750kWe
  • コレクションセットElectrical Generator Sets
  • コレクションmtu 12V4000
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets

対応地域

北米 南アメリカ