製品の公開
Class 250 Cast Iron Screwed End Y Strainers - 11M

Class 250 Cast Iron Screwed End Y Strainers - 11M

Google翻訳”,

パイプラインから異物を除去し、高価なポンプ、メーター、バルブ、その他の同様の機械設備を経済的に保護するために広く使用されています。クラス 250。

仕様
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Machined seats in both body and cap lock the screen in place to stop sediment bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 1⁄4 in. – 4 in. (6 – 100 mm)

技術仕様
  • Unique ref6060
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ