製品を公開する
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers - 165

Google翻訳,
冷却水、海水、温水システム、およびその他の同様のアプリケーション向けに設計されています。これらのストレーナーは、中程度または粗いストレインに特に適しています。
仕様
  • 1 1/4 to 24 in. (32 to 600mm)
技術仕様
  • 固有参照番号6190
  • 製品ファミリStrainers
  • 製品グループBasket Strainers - Simplex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-04
  • 版番号1
関連
  • 主要素材鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC 名称Filters
  • UNSPSC コード401615
  • Uniclass 2015 コードPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 説明Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass 番号23-27 55 29
  • OmniClass タイトルLiquid Strainers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ