製品の公開
Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Class 125 Cast Iron Screwed End Simplex Basket Strainers - 125

Google翻訳”,
冷却水、海水、温水システム、およびその他の同様のアプリケーションでの大容量のひずみに対応するように設計されています。このシリーズは、サービス時間を最小限に抑えるためのクイックオープンノブを備えています。
仕様
  • 3/8 to 3 in. (10 to 80mm)
技術仕様
  • Unique ref6194
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションBasket Strainers - Simplex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers

対応地域

北米