製品の公開
Class 125 Control Chek Valves - 721

Class 125 Control Chek Valves - 721

Google翻訳”,

三重の役割を実行するポンプ排出配管に設置するように設計されています。バネ仕掛けのサイレントチェックバルブ、シャットオフバルブ、バランスバルブとして機能します。クラス125。


仕様
  • Features

    • Cast Iron body
    • Sizes 2 in. – 14 in. (50 – 350 mm)
    • Acts as a silent check valve, a shutoff valve, and a balancing valve in pump discharge piping applications
    • Valve closes prior to flow reversal which protects the pump and guards against water hammer
技術仕様
  • Unique ref721-Check-Valve
  • コレクションセットValves
  • コレクションCheck Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Swing check valves
  • UNSPSC40141634
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65.26
  • MasterFormat 2014 タイトルTilting Disc Check Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING