製品を公開する
Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Class 150 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Butt Weld End Y Strainers - 781-WE

Google翻訳,

パイプラインから異物を取り除き、高価なポンプ、メーター、バルブ、およびその他の同様の機械設備を経済的に保護するために使用されます。これらは、パイプラインに溶接破片が頻繁に存在する場合に特に重要です。高圧および高温アプリケーションでの長期使用に最適です。クラス150。

仕様
  • Features

    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
技術仕様
  • 固有参照番号781-WE-Y-Strainer
  • 製品ファミリStrainers
  • 製品グループY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材炭素鋼
  • 副素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC 名称Filters
  • UNSPSC コード401615
  • Uniclass 2015 コードPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 説明Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass 番号23-27 55 29
  • OmniClass タイトルLiquid Strainers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ