製品の公開
Class 300 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 782-SS-WE

Class 300 Cast Stainless Steel Butt Weld End Y Strainers - 782-SS-WE

Google翻訳”,

パイプラインから異物を取り除き、高価なポンプ、メーター、バルブ、およびその他の同様の機械設備を経済的に保護するために使用されます。これらは、パイプラインに溶接破片が頻繁に存在する場合に特に重要です。高圧および高温アプリケーションでの長期使用に最適です。クラス300。

仕様
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Well suited for long service in high pressure and high temperature applications
    • Cast Stainless Steel body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is securely seated to eliminate particle bypass
    • Sizes 1⁄2 in. ‒ 24 in. (15 ‒ 600 mm)
技術仕様
  • Unique ref782-SS-WE-Y-Strainer
  • コレクションセットStrainers
  • コレクションY Strainers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • IFC分類フィルター
  • UNSPSC名称Filters
  • UNSPSC401615
  • Uniclass2015コードPr_65_57_96
  • Uniclass2015詳細Water filters and strainers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 89.13
  • MasterFormat 2014 タイトルBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNumber23-27 55 29
  • OmniClassタイトルLiquid Strainers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ