製品の公開
Multidoor Acoustic Door
Multidoor

Multidoor Acoustic Door

5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
Google翻訳”,

マルチドアアコースティックドアは、現在のブラジルの技術基準(ABNT NBR 15930)に従って、高品質とパフォーマンスの基準で、ユーザーにより多くの快適さをもたらすために開発されました。優れた品質の原材料で製造されたMultidoorAcousticDoor Systemは、耐久性とデザインが優れており、住宅、商業、ホスピタリティ、または公共プロジェクトの重要な違いであり、賢明な決定です。

ドアリーフの新しいモデル、仕上げ基準、およびMultidoorが作業を支援するためにもたらす利点を見つけるには、以下の製品URLを確認してください。

仕様
  • Multidoor Acoustic Doors meet the regulations and the project needs with appropriate levels of sound insulation and noise reduction required for each environment.

    Multidoor acoustic doors meet the following performance levels:

    PIA-C2 (Sound Insulation from 25 to 28 dB-Rw)

    PIA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw)

    PIA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw)

    PIA-C5 (Sound Insulation from 37 to 40 dB-Rw)

    Multidoor acoustic doors can also have as an additional the feature of fire resistance (PRF 30) - classification 1 (ABNT NBR 15930).

    PFA-C3 (Sound Insulation from 29 to 32 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    PFA-C4 (Sound Insulation from 33 to 36 dB-Rw + Fire Resistance 30min)

    The standard dimensions for each type of product are already discriminated in the family types, so there is no need to modify the dimensional parameters.

技術仕様
  • Unique refmultidoor-acoustic-door
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2022-04-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルメラミン
  • 設計国ブラジル
  • 製造国ブラジル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 遮音・防音ドア

対応地域

南アメリカ
アルゼンチン
ウルグアイ
チリ
ブラジル