製品の公開
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100
Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Acoustic Accordion Partition H3100/H4100

    Google翻訳”,

    Woodfold のアコーディオン パーティションは、スペースを分割し、音響制御を強化するための迅速かつ簡単な方法です。H3100 (31STC) と H4100 (41STC) の 2 つのモデルが用意されています。

    アコーディオン パーティションは、ルーム ディバイダー、アコーディオン ウォール、コンサーティーナ ドアとも呼ばれ、空間を頻繁に柔軟に分割する必要がある室内に最適な防音壁です。幅広い現代的なビニールからお選びいただけます。

    仕様
    • Woodfold's H3100/ H4100 Acoustical Folding Partitions (STC 31/ 41)

      are of semi-rigid laminated construction with manufacturer's

      standard vinyl covers providing wrinkle-free impact resistant

      surfaces. Covers have steel strips laminated within each fold for

      acoustical purposes. Covers have multi-ply sweep strips top and

      bottom both sides of the partition for an acoustical seal.

      The top sweep strips are 1/2 inch (13 mm). Partitions have an

      internal framing of 14 ga. (2 mm) half hard steel riveted to form

      "X" construction pantographs.

      Pantographs provide an even extension and contraction without

      binding on straight runs of track as shown on the plans.

      Pantographs have built-in stops to prevent over-extending.

      Partitions have pantographs located at top and bottom, plus

      intermediate pantographs located no more than 4 feet (1219

      mm) on center for heights over 8 feet (2.438m). The standard bottom

      sweep strips are 1-1/2 inches (38 mm) with 2 inch (51mm) alternative option.

      The lead post is trimmed with clear anodized aluminum and

      include mechanical latching.

      Full description available on request.

    技術仕様
    • Unique refhufcor-accordion-partition-3100-4100
    • コレクションセットAcoustic Accordion Partitions
    • コレクションSeries H3100 H4100
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2022-12-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 遮音・防音ドア

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ